AXOR Universal Rectangular Shower door handle
AXOR

AXOR Universal Rectangular Shower door handle

AXOR Universal Rectangular Shower door handle
Specifikation
  • Surfaces: - 42639007 Chrome - 42639347 Brushed Black Chrome - 42639677 Matt Black - 42639997 Polished Gold Optic Specification: • material: metal • material holder: metal • fixed • length: 398 mm • with mounting material • thickness of glass: 6 - 12 mm • concealed fastening • drilling distance: 350 mm • diameter drill hole: 6 mm • can be used simultaneously as a bath towel holder
Teknisk specifikation
  • Unik ref.42639CHN
  • ProduktfamilieAXOR Universal Rectangular
  • ProduktgruppeTowel holder
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-09-28
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)52
  • Bredde (mm)398
  • Dybde (mm)79
Relateret
  • Designet iTyskland
  • Fremstillet iTyskland
  • Nettovægt (kg)1.2
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
  • IFC-klassifikationMøbelelement
  • ETIM-kodeEC010551
  • ETIM-navnTowel holder
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015-beskrivelseTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014-kode10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 25 25
  • OmniClass-betegnelseTowel Bars
  • CSI UniFormat II-kodeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Tilgængelighed i region

Asien