42804CHN AXOR Universal Circular Toothbrush tumbler
42804CHN AXOR Universal Circular Toothbrush tumbler
    AXOR

    42804CHN AXOR Universal Circular Toothbrush tumbler

    AXOR Universal Circular Toothbrush tumbler
    Specifikation
    • Surfaces: - 42804007 Chrome - 42804677 Matt Black - 42804707 Matt White - 42804347 Brushed Black Chrome - 42804997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.42804CHN
    • ProduktfamilieAXOR Universal Circular
    • ProduktgruppeTooth brush tumbler
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-09-28
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)114
    • Bredde (mm)76
    • Dybde (mm)84
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)0.69
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
    • IFC-klassifikationMøbelelement
    • ETIM-kodeEC010556
    • ETIM-navnToothbrush holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_76_89
    • Uniclass 2015-beskrivelseToothbrush holders
    • CSI MasterFormat 2014-kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-betegnelseToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II-kodeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Tilgængelighed i region

    Asien