42826CHN AXOR Universal Circular Towel holder
42826CHN AXOR Universal Circular Towel holder
    AXOR

    42826CHN AXOR Universal Circular Towel holder

    AXOR Universal Circular Towel holder
    Specifikation
    • Surfaces: - 42826007 Chrome - 42826677 Matt Black - 42826707 Matt White - 42826347 Brushed Black Chrome - 42826997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 354 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.42826CHN
    • ProduktfamilieAXOR Universal Circular
    • ProduktgruppeTowel holder
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-09-28
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)55
    • Bredde (mm)55
    • Dybde (mm)354
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)0.35
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
    • IFC-klassifikationMøbelelement
    • ETIM-kodeEC010551
    • ETIM-navnTowel holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015-beskrivelseTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014-kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-betegnelseTowel Bars
    • CSI UniFormat II-kodeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Tilgængelighed i region

    Asien