42848XXX AXOR Universal Circular Wall mirror
42848XXX AXOR Universal Circular Wall mirror
    AXOR

    42848XXX AXOR Universal Circular Wall mirror

    AXOR Universal Circular Wall mirror
    Specifikation
    • Surfaces: - 42848000 Chrome - 42848670 Matt Black - 42848700 Matt White Specification: • wall-mounted • material: mirror glass • material frame: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 260 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.42848XXX
    • ProduktfamilieAXOR Universal Circular
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-09-28
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)600
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)30
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)5.57
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Spejle
    • IFC-klassifikationMøbelelement
    • ETIM-kodeEC010550
    • ETIM-navnMirror
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-betegnelseMirrors
    • CSI UniFormat II-kodeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien