AXOR Uno Bath spout straight 45410820
AXOR Uno Bath spout straight 45410820
    AXOR

    AXOR Uno Bath spout straight 45410820

    AXOR Uno Bath spout straight
    Specifikation
    • · with escutcheon · projection 175 mm · wall-mounted · flow rate: 20 l/min · connection dimension: DN20 · spray type: normal spray
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.45410820
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeBath fillers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2017-03-14
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)65
    • Bredde (mm)65
    • Dybde (mm)193
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)0.805
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20
    • Uniclass 2015-beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014-kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014-titelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-betegnelseFaucets
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures