45713AUS AXOR One null
45713AUS AXOR One null
    AXOR

    45713AUS AXOR One null

    AXOR One null
    Specifikation
    • Surfaces: - 45713003 krom - 45713673 mat sort Specification: • 3 udtag samt 1 ekstra udtag • komfortabelt at åbne og lukke for vandet med de store Select-knapper • samtidig anvendelse af flere funktioner på én gang • gennemstrømsmængde pr. udtag: 9 l/min • gennemstrømsmængde ved samtidig brug af alle udtag: 9 l/min • termostatkartusche, start-/stop-ventil, keramisk ventil 90° • sikkerhedsspærre ved 40°C • mulighed for temperaturbegrænsning • termostaten giver mulighed for termisk desinficering • kontraventil • termostat leveres med knapperne håndbruser, Rain large og Body spray
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.45713AUS
    • ProduktfamilieAXOR One
    • ProduktgruppeShower thermostat
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-09-28
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)120
    • Bredde (mm)270
    • Dybde (mm)67
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)4.8
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC011329
    • ETIM-navnShower mixing tap
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-betegnelseShowers
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Tilgængelighed i region

    Oceanien