AXOR Edge bas.m.190 USA chr
AXOR

AXOR Edge bas.m.190 USA chr

AXOR Edge Single lever basin mixer 190 with push-open waste set
Specifikation
  • Surfaces: - 46020001 Chrome - 46020131 Polished Bronze - 46020301 Polished Red Gold - 46020331 Polished Black Chrome - 46020991 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 190 • projection: 175 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ compression
Teknisk specifikation
  • Unik ref.46020001
  • ProduktfamilieAXOR Edge
  • ProduktgruppeBasin mixers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-11-29
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)220
  • Bredde (mm)127
  • Dybde (mm)224
Relateret
  • Designet iTyskland
  • Fremstillet iTyskland
  • Nettovægt (kg)4.2
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
  • IFC-klassifikationVentil
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beskrivelseSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-betegnelseFaucets
  • CSI UniFormat II-kodeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Tilgængelighed i region

Nordamerika
Canada
USA