48440AUS AXOR One null
48440AUS AXOR One null
    AXOR

    48440AUS AXOR One null

    AXOR One null
    Specifikation
    • Surfaces: - 48440003 krom - 48440673 mat sort Specification: • består af: 1-grebs kararmatur til gulvmontering, håndbruser, bruserslange, bruserholder • tilslutningstype: indbygningsdel • stråletype i armatur: normalstråle • stråletype i håndbruser: PowderRain • keramisk kartusche • mulighed for temperaturbegrænsning • omskifter med automatisk tilbagestilling • kontraventil
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.48440AUS
    • ProduktfamilieAXOR One
    • ProduktgruppeBath mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-09-28
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1059
    • Bredde (mm)124
    • Dybde (mm)282
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)11.6
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • IFC-klassifikationVentil
    • ETIM-kodeEC010862
    • ETIM-navnBath mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015-beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-betegnelseFaucets
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Tilgængelighed i region

    Oceanien