Unique ref.: | nuvcspe00000 |
---|---|
Producent.: | Azzurra Ceramica |
Produkt familie: | Wc |
Produkt gruppe: | Nuvola |
Bredde (mm): | 550 |
Højde (mm): | 335 |
Dybde (mm): | 350 |
Publiceringsdato: | 2018-10-15 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt url: | |
---|---|
Installation instruktioner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | |
Teknisk beskrivelse: | |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kode: | 8033109775816 |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/azzurra-ceramica/product/nuvcspe00000
Hoved materiale: | Ceramics |
---|---|
Sekundær materiale: | |
Designet i: | Italy |
Prouceret i: | Italy |
Vægt netto (kg): | 21 |
BIMobject kategori: | Sanitet - WC |
---|---|
IFC klassifikation: | Sanitary Terminal |
UNSPSC navn: | Toilets |
UNSPSC kode: | 30181505 |
Uniclass 1.4 Kode: | L7216 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Toilets |
Uniclass 2015 Kode: | SL_35_80_89 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Toilets |
NBS Reference Kode: | 31-75 |
NBS Reference Beskrivelse: | Sanitary Accessories |
OmniClass-nummer: | 23-31 19 00 |
OmniClass-betegnelse: | Toilets |
Navn | Værdi |
---|---|
Colour | shiny white ; cotton |
Depth | 350 mm |
Height | 335 mm |
Length | 550 mm |
Material | ceramics |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Værdi |
---|---|
Length | 550 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Værdi |
---|---|
Colour | shiny white ; cotton |
Material | ceramics |
BIMobject®