Vi bruger cookies til at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies.
;

FLM R22+

Unique ref.: R9004500
Producent.: Barco
Produkt familie: Rental & Staging
Produkt gruppe: Large venue projectors
Bredde (mm): 707
Højde (mm): 548
Dybde (mm): 1025
Publiceringsdato: 2015-01-16
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (1)
SXGA+ 3-chip DLP digital projector


Hoved materiale: Acrylate
Sekundær materiale: Acrylate
Designet i: Belgium
Prouceret i: Norway
Vægt netto (kg): 99

BIMobject kategori: Elektronik - Visual - Projectors
IFC klassifikation: Furniture
UNSPSC navn: Audio and visual presentation and composing equipment
UNSPSC kode: 4511
Uniclass 1.4 Kode: JW2
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Audio-visual
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-25-04
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Audio Visual Furniture
NBS Reference Kode: 35-25-04
NBS Reference Beskrivelse: Audio Visual Furniture

BIMobject®