251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET

    251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET

    SINGLE COLUMN FOR FIRE CABINET "ELECTA", "MURANO", "MURANO INDUSTRIAL" AND "POLY ACCIAIO" - STEEL OR STAINLESS STEEL UNIVERSAL TYPE

    Specifikation
    • Single square column universal type for fire cabinet models "Electa", "Murano", "Murano Industrial" and "Poly Acciaio".

      Made of carbon steel with RAL 3000 red polyester coating (glossy or wrinkle finish) or unpainted AISI 304 stainless steel. Height 750 mm to floor. Square tube 100x100mm. Baseplate 200x200mm.

      Upper support can be installed in four positions: central or lateral position , “45” or “70” cabinet sizes.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.art-251-d-piantana-convertibile
    • ProduktfamilieFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • ProduktgruppeColums for fire cabinets / Piantane per cassette antincendio
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-11-24
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iItalien
    • Fremstillet iItalien
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBrandprodukter - Brandbeskyttelse

    Tilgængelighed i region

    Europa
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
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App til Revit

    Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

    Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

    • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
    • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
    • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit