Uviflex Pittura
Boero

Uviflex Pittura

Finitura elastomerica antialga a base di copolimeri acrilici ed inerti fini selezionati.

La particolare composizione del legante fa sì che avvenga una duplice reticolazione:
una superficiale indotta dai raggi UV, che conferisce al prodotto ottima idrorepellenza e bassa presa di sporco, ed una chimica (in profondità) che conferisce al prodotto le caratteristiche di elasticità, anche alle basse temperature, tipiche dei prodotti elastomerici.
Idoneo per la protezione e l’impermeabilizzazione di edifici nuovi o in ristrutturazione e fabbricati
in cemento armato, copre e resiste a cavillature anche dinamiche fino a 300 μ.
Conforme secondo le norme EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi), EN15458 ( resistenza alla crescita delle alghe), per la presenza di speciali additivi che proteggono il film dall’aggressione di muffe, licheni, ecc.
Prodotto di facile applicazione, caratterizzato da ottimo potere coprente.
Ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Paints not recommended for use as insulation coatings:

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1 

B133  B141  B142  B143  B144  B145  B146  B147  B148  B149  B150  B151  B152  B153  B154  B155  B156  B157  B158  B159  B169  B178  B228  B229  B230  B231  B232  B233  B248  B249  B250  B254  B260  B268  B269  B270  B271  B272  B279  B281  B282  B285 

 I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2 

B301  B302  B303  B304  B305  B306  B307  B308  B309  B310  B311  B312  B313  B314  B315  B316  B317  B318  B319  B320  B321  B322  B323  B324  B325  B326  B327  B328  B329  B330  B331  B332  B333  B334  B335  B336  B337  B338  B339  B340  B341  B342  B343  B344  B345  B346  B347  B348  B349  B350 


Specifikation
  • Anti-algae elastomeric paint . Please see Italian version for full specification.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Uviflex-Pittura
  • ProduktfamilieAnti-algae elastomeric paint
  • ProduktgruppeUviflex Pittura
  • TypeByggematerialer
  • Udgivelsesdato2018-12-06
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtMaling
  • Designet iItalien
  • Fremstillet iItalien
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriByggematerialer - Paint, Varnishes & Finishes
  • UNSPSC-navnPaint filters
  • UNSPSC-kode40161524
  • Uniclass 2015-kodeAc_25_20_60
  • Uniclass 2015-beskrivelsePainting