Ardaflex Ultimate
BOSTIK

Ardaflex Ultimate

Multifunctional lightweight adhesive. The variably adjustable Ardaflex Ultimate is hydraulically hardening, highly flexible and extra light with very high initial tack, multifunctional applications and very high stability with extreme deformability. Ardaflex Ultimate is not only incredibly light, but also perfectly balanced and supple to work with.
Specifikation
  • Tile adhesive for flooring or wall, single part product, high strength, cementitious polymer modified underlayment. Suitable for application when mixed with the appropriate quantity of clean, cold water.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Ardaflex-Ultimate
  • ProduktfamilieTilling systems
  • ProduktgruppeTiling adhesives
  • TypeByggematerialer
  • Udgivelsesdato2019-01-08
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtCement
  • Fremstillet iTyskland
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Underlag
  • IFC-klassifikationFloor
  • UNSPSC-navnFlooring
  • UNSPSC-kode301617
  • Uniclass 2015-kodePr_35_31_06_55
  • Uniclass 2015-beskrivelseMultilayer flooring
  • CSI MasterFormat 2014-kode09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 11 13
  • OmniClass-betegnelseFloor Underlayments
  • CSI UniFormat II-kodeB1010
  • CSI UniFormat II-titelFloor Construction

Tilgængelighed i region

Europa
Tyskland
BIMobject-produktbibliotek

Design App til Revit

Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

  • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
  • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
  • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit