ARV stol med fletryg
ARV stol med fletryg
ARV stol med fletryg
ARV stol med fletryg
ARV stol med fletryg
ARV stol med fletryg
ARV stol med fletryg
ARV stol med fletryg
ARV stol med fletryg
ARV stol med fletryg

    ARV stol med fletryg

    Den prisvindende ARV-stol er en raffineret kombination af dansk modernistisk design og nutidigt håndværk med en skulpturel træramme og et håndflettet papirgarnssæde. Designet af David Thulstrup til Noma, og udvalgt til prestigefyldte projekter og Michelin-restauranter på grund af sin tidløse elegance og overlegne komfort. Stolen fremstilles stolt i et familieejet dansk værksted og produceres på bestilling med mulighed for valg af træsort, overfladebehandling og polstring.

    Specifikation
    • Trævariationer: hvidolieret eg, olieret eg, røget eg.

      Materiale: Sæde og ryglæn flettet med natur papirsnor

      Referencenumre: AVCA-OWO-02, AVCA-OOL-02, AVCA-OFU-02

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.arv-dining-chair-with-armrest-weaved-backrest
    • Produktfamiliedining chairs
    • ProduktgruppeARV dining chair
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2025-05-12
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)820
    • Bredde (mm)550
    • Dybde (mm)550
    Relateret
    • Materiale primærtTræ
    • Materiale sekundærtPapir
    • Designet iDanmark
    • Fremstillet iDanmark
    • Nettovægt (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Stole, Taburetter & Bænke
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015-beskrivelseChairs, seats and benches
    • OmniClass-nummer23-21 23 39 13
    • OmniClass-betegnelseResidential Kitchen and Dining Room Chairs