F stol med armlæn og traditionelt flettet sæde
F stol med armlæn og traditionelt flettet sæde
F stol med armlæn og traditionelt flettet sæde
F stol med armlæn og traditionelt flettet sæde
F stol med armlæn og traditionelt flettet sæde
F stol med armlæn og traditionelt flettet sæde

    F stol med armlæn og traditionelt flettet sæde

    F-stolen, designet af Rasmus Bækkel, er en moderne fortolkning af den klassiske shaker-stol, hvor traditionelt håndværk forenes med moderne komfort og minimalistisk geometri. F-stolen fås i forskellige versioner med og uden armlæn, herunder i olieret eg og røget eg, med syntetiske bånd, håndflettede linnedbånd og klassisk dansk papirgarn. På trods af sit enkle, stringente udtryk er stolen skabt med fokus på komfort og alsidighed, hvilket gør den ideel til både spisestuer, kontorer og loungeområder. Stolen forener nordisk enkelhed med en udvikling i håndværket gennem avancerede flette-teknikker og tidløse materialer.

    Specifikation
    • Trævariationer: olieret eg, røget eg.

      Materiale: Sæde flettet med naturpapirgarn

      Referencenumre: FCCA-OOL-01, FCCA-OFU-01

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.f-dining-chair-with-armrest-paper-cord
    • Produktfamiliedining chairs
    • ProduktgruppeF dining chair
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2025-05-18
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)810
    • Bredde (mm)440
    • Dybde (mm)490
    Relateret
    • Materiale primærtTræ
    • Materiale sekundærtPapir
    • Designet iDanmark
    • Fremstillet iDanmark
    • Nettovægt (kg)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Stole, Taburetter & Bænke
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015-beskrivelseChairs, seats and benches
    • OmniClass-nummer23-21 23 39 13
    • OmniClass-betegnelseResidential Kitchen and Dining Room Chairs