Pauline Comfort barstol 75 cm
Pauline Comfort barstol 75 cm
Pauline Comfort barstol 75 cm
Pauline Comfort barstol 75 cm
Pauline Comfort barstol 75 cm
Pauline Comfort barstol 75 cm
Pauline Comfort barstol 75 cm
Pauline Comfort barstol 75 cm

    Pauline Comfort barstol 75 cm

    4.3 ud af 5 stjerner4.3(8 anmeldelser)

    Pauline barstolen er et raffineret og alsidigt møbel, der indfanger ånden fra det danske midcentury-modern design og forener håndværk, funktionalitet og tidløs æstetik. Designet af OEO Studio, kendetegnes den ved en enkel men elegant konstruktion med polstret sæde, træ- eller metalben, mulighed for ryglæn eller uden, samt tre forskellige siddehøjder. Den slanke silhuet og afdæmpede fremtoning gør den velegnet til både private hjem og professionelle omgivelser – fra køkkener til toprestauranter og hotellobbyer. Stolen kan desuden tilpasses med forskellige polstringsmuligheder.

    Stolt fremstillet i Danmark. Pauline er opkaldt efter Ernst Krügers hustru, anden generation af Brdr. Krüger, og hylder dermed en arv af gennemtænkt design og fornemt håndværk.

    Specifikation
    • Trævariationer: olieret eg, røget eg.

      Materiale: Sæde og ryglæn fås i forskellige læderpolstringer

      Referencenumre: PA76-OOL, PA76-OFU

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.pauline-comfort-bar-stool-75
    • Produktfamiliestools
    • ProduktgruppePauline stool
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2025-05-12
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1050
    • Bredde (mm)450
    • Dybde (mm)480
    Relateret
    • Materiale primærtTræ
    • Materiale sekundærtPolstring
    • Designet iDanmark
    • Fremstillet iDanmark
    • Nettovægt (kg)8.5
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Stole, Taburetter & Bænke
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015-beskrivelseStools
    • OmniClass-nummer23-21 23 39 13
    • OmniClass-betegnelseResidential Kitchen and Dining Room Chairs