DZR Brass Double Check Valve WRAS 30766, 30767, 30768
Brymec

DZR Brass Double Check Valve WRAS 30766, 30767, 30768

DZR Brass Double Check Valve

  • DZR Brass body with Compression Ends for copper pipework systems
  • Available in 15, 22 & 28mm
  • WRAS Approved

Specifikation
  • Pipe Size: 15, 22, 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Check valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6282-1

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

Teknisk specifikation
  • Unik ref.30766_30767_30768_DZR_Brass_Double_Check_Valve_WRAS
  • ProduktfamilieVNB - Valves & Brassware
  • ProduktgruppeNRV Non Return & Check Valves
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2018-07-16
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtMessingtøj
  • Materiale sekundærtMetal
  • Designet iStorbritannien
  • Fremstillet iKina
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriVVS - Ventiler
  • IFC-klassifikationVentil
  • Uniclass 2015-kodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015-beskrivelseCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014-kode40 05 65.29
  • CSI MasterFormat 2014-titelDouble-Disk Check Valves
  • OmniClass-nummer23-27 31 19
  • OmniClass-betegnelseCheck Valves

Tilgængelighed i region

Europa
Irland
Storbritannien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App til Revit

Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

  • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
  • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
  • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit