Temperature heat interface units
Caleffi

Temperature heat interface units

Satellite di utenza pensile elettronico con funzione di:

Riscaldamento in bassa temperatura (25–45 °C).
Produzione ACS istantanea (max 18 l/min).

Funzioni attivabili
• Preriscaldo scambiatore ACS
• Asciugatura massetto

Componenti principali
- valvola modulante (Δp max ammesso 0,9 bar)
- sensore e valvola di sicurezza termica per protezione impianto a pavimento
- pompa ad alta efficienza (solo per modalità riscaldamento)
- copertura in PPE
- scambiatore saldobrasato 40 kW nominali

Pmax d’esercizio: 10 bar.
Alimentazione 230 V - 50 Hz.
Assorbimento elettrico massimo: 80 W.

Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Specifikation
  • The latest generation of Heat Interface Units SATK20 and SATK30 provide space heating and instantaneous DHW production in housing units connected to a centralised heating system or district heating network. SAK20 and SATK30 heat interface units, being two-way systems with modulating control of the heating medium (VFR - variable flow rate system), are particularly suitable in combination with condensing boilers and for connection to district heating, thanks to the low return temperature which characterize the products.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.SATK20
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeOther
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2023-05-12
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)550
  • Bredde (mm)450
  • Dybde (mm)265
Relateret
  • Materiale primærtMessing
  • Materiale sekundærtStål
  • Designet iItalien
  • Fremstillet iItalien
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriVVS - Vandvarmere
  • IFC-klassifikationVentil