Isocell Isopearl Grey

Isocell Isopearl Grey

IsoPearl EPS EPS betyder ekspanderet polystyren og anvendes til hulmursisolering; specielt i forbindelse med renovering og efterisolering af hulmure og krybekældre. IsoPearl EPS anvendes primært i ældre huse, hvor der er en risiko for fugtige mure, og hvor opstigende fugt eller nedslidt klimaskærm er skylden. IsoPearl er modstandsdygtig/resistent overfor fugt. Det vil sige, at det er fugtstabilt og tager ikke skade ved store fugtmængder. Isopearl er ny producerede isoleringskugler med lille diameter, og det hænger ikke fast i murbindere og mørtelklatter. Forskel på IsoPearl GREY og IsoPearl WHITE: IsoPearl GREY er tilsat grafit (Carbon Black), hvilket medfører, at man opnår ca. 20 % bedre isoleringsevne med IsoPearl GREY end IsoPearl WHITE. Derudover er IsoPearl GREY råmaterialet brandhæmmet. IsoPearl indblæses i hulmuren via 22 m huller i fugen. De kan indblæses i hulrum helt ned til 30 mm, hvor eksempelvis mineraluld kræver 45 mm. Fordele ved IsoPearl: Meget fugtstabilt
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Isocell_Isopearl_Grey
  • ProduktfamiliePolystyrene
  • ProduktgruppeISOPEARL
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2014-11-24
  • Udgavenummer3
Relateret
  • Materiale primærtPolystyren (EPS)
  • Materiale sekundærtPolystyren (EPS)
  • Designet iDanmark
  • Fremstillet iDanmark
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriByggematerialer - Isolering
  • IFC-klassifikationVæg
  • UNSPSC-navnInsulation
  • UNSPSC-kode3014