Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies her !

Godkende
;

Cembrit Cover C 210

Unique ref.: cover_c-210
Producent.: Cembrit
Produkt familie: Facade
Produkt gruppe: Boards
Dybde (mm): 8
Publiceringsdato: 2018-09-25
Versions nummer: 1
Type: Byggematerialer
Download (3)
Cembrit Cover er et moderne og stilrent facadeprodukt, som giver facaden kant og gør den stærk og modstandsdygtig. Fibercementens naturlige overflade er dækket af en stærk, vandbaseret akrylmaling. Du kan vælge mellem 26 stærke standardfarver, og ønsker du at få pladen malet i en særlig farve, kan du vælge mellem mere end 2.000 NCS®©-farver.

Cembrits facadeplader i stærkt og næsten vedligeholdelsesfrit fibercement giver masser af spændende muligheder for at skabe attraktive rammer om mennesker.

Særlige produktegenskaber:
- Minimal vedligeholdelse
- Brandhæmmende effekt
- Komplet tilbehørsprogram i matchende farver for en flot finish
- Skårne og forseglede kanter (ved skæring skal kanter imprægneres)

Cembrit Cover

Cembrit Cover monteres på understøtning af træ-, stål- eller aluminium. Pladerne monteres som ventileret facade med min. 22 mm luft bagved. Se montagevejledning på Cembrit.dk

Cembrit Cover plader:
• 8x1192x2500 mm
• 8x1192x3050 mm
• 8x1250x2500 mm
• 8x1250x3050 mm

Cembrit Cover Modulplader:
• 8x292x1192 mm
• 8x592x1192 mm
• 8x292x2392 mm
• 8x592x2392 mm
• 8x592x2992 mm

Cembrit Cover egenskaber:
• Vægt 15.4 kg/m²
• Densitet, tør, gennemsnit (EN 12467): ≥1550 kg/m³
• Produceret iht. EN 12467: NT A4 I
• Brandklasse iht. EN 13501: A2-s1, d0


Hoved materiale: Fibercement
Sekundær materiale:
Designet i: Denmark
Prouceret i: Hungary

BIMobject kategori: Vægge - Ydervægge
IFC klassifikation: Covering
UNSPSC navn: Wall finishing materials
UNSPSC kode: 301615
Uniclass 1.4 Kode: L5
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kode: SS-25-20-90-30
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Fibre Cement Slate Cladding Systems
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
Walls - External Walls

Navn Værdi
Height 2500 mm — 3050 mm
Intended Function Facade board
Material Fibercement
Panel Thickness 8 mm
Panel Width 1192 mm — 1250 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Værdi
Material Fibercement

System Family Properties

MaterialProperties

Navn Værdi
Density 1770
M Fire Rating A2-s1, d0
Permeability 400
Thermal Expansion Coefficient 0.01
Young's modulus 15.1

SystemFamilyProperties

Navn Værdi
Density 1770
M Fire Rating A2-s1, d0
Thickness 8 mm

BIMobject®