Cembrit Patina P 050 / Grafit
Cembrit Patina P 050 / Grafit
Cembrit Patina P 050 / Grafit
Cembrit Patina P 050 / Grafit
Cembrit Patina P 050 / Grafit
Cembrit Patina P 050 / Grafit
    Arkiveret

    Cembrit Patina P 050 / Grafit

    Cembrit PLAN/Patina er en unik og robust facadeplade, som bruges til alle former for byggerier – f.eks. parcelhuse, beboelsesejendomme og i erhvervsdomiciler. Med årene vil facaden gradvist opnå en karakteristisk patina, der giver dit byggeri et helt unikt udtryk. Du kan se fibrene og fibercementens naturlige strukturer, ligesom linjer fra slibningen også er synlige. Det giver overfladen et helt særligt spil. Som noget helt unikt skal PLAN/Patina pladerne ikke kantimprægneres og er desuden beskyttet med en effektiv overfladebehandling, der gør dem modstandsdygtige overfor fugt, snavs, og slid. Farverne er inspireret af det rå og rustikke udtryk, der er blevet indbegrebet af den nordiske byggestil, og vil med tiden patinere og blive lysere. Cembrit PLAN/Patina er fremstillet af vedligeholdelsesfrit fibercement og produceres i 11 forskellige farver. Særlige produktegenskaber: - Minimal vedligeholdelse og lang levetid selv under hårde vejrbetingelser - Brandhæmmende effekt - Komplet tilbehørsprogram i matchende farver for en smuk finish - Savskårne kanter. PLAN-Seal®-behandlet gennemfarvet fibercement
    Specifikation
    • Cembrit Patina Cembrit Patina monteres på understøtning af træ-, stål- eller aluminium. Pladerne monteres som ventileret facade med min. 22 mm luft bagved. Se montagevejledning på Cembrit.dk Cembrit Patina plader: • 6x1192x2500 mm • 6x1192x3050 mm • 6x1250x2500 mm • 6x1250x3050 mm • 8x1192x2500 mm • 8x1192x3050 mm • 8x1250x2500 mm • 8x1250x3050 mm Cembrit Patina brædder: • 6x150x2500 mm • 6x200x2500 mm • 6x250x2500 mm • 6x300x2500 mm Cembrit Patina Modulplader: • 8x292x1192mm • 8x592x1192mm • 8x292x2392mm • 8x592x2392mm • 8x592x2992mm Cembrit Patina egenskaber: • Vægt (7.5 % fugt): 11.6 kg/m² • Densitet, tør, gennemsnit (EN 12467): 1350 kg/m³ • Produceret iht. EN 12467: NT A4 I • Brandklasse iht. EN 13501: A2-s1, d0
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.patina_p-050
    • ProduktfamilieFacade
    • ProduktgruppeBoards
    • TypeByggematerialer
    • Udgivelsesdato2018-09-25
    • Udgavenummer1
    • Dybde (mm)8
    Relateret
    • Materiale primærtFibercement
    • Designet iDanmark
    • Fremstillet iUngarn
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVægge - Ydervægge
    • IFC-klassifikationTildækning
    • UNSPSC-navnWall finishing materials
    • UNSPSC-kode301615