Sfera 63x36 Wc
Sfera 63x36 Wc

    Sfera 63x36 Wc

    Wc monoblocco Rimless con scarico a parete trasformabile a pavimento tramite curva tecnica

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Specifikation
    • 05 1563 0001  Wc monoblocco Rimless. Bianco lucido
      05 3301 0001  Cassetta in ceramica con coperchio. Bianco lucido

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.SFERA_wc_monoblocco_0515630001
    • ProduktfamilieSfera
    • ProduktgruppeWC
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2023-03-24
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)810
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)630
    Relateret
    • Materiale primærtKeramik
    • Materiale sekundærtSanitetsporcelæn
    • Designet iItalien
    • Fremstillet iItalien
    • Nettovægt (kg)36
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Toilet
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnToilets
    • UNSPSC-kode30181505
    • Uniclass 2015-kodeSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015-beskrivelseWC systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-betegnelseToilets
    • CSI UniFormat II-kodeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION