Zero 50x35 Wc
Zero 50x35 Wc

    Zero 50x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Specifikation
    • Codici, colori e finiture 

      01 1150 0001  Bianco lucido

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.ZERO_wc_sospeso_50x35_0111500001
    • ProduktfamilieZERO
    • ProduktgruppeWC
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2017-07-30
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)265
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)500
    Relateret
    • Materiale primærtKeramik
    • Materiale sekundærtSanitetsporcelæn
    • Designet iItalien
    • Fremstillet iItalien
    • Nettovægt (kg)22
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Toilet
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnToilets
    • UNSPSC-kode30181505
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beskrivelseWC pans
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-betegnelseToilets
    • CSI UniFormat II-kodeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION