Daily Floor-mounted WC DN001
Daily Floor-mounted WC DN001

    Daily Floor-mounted WC DN001

    DAILY floor-mounted wc 53x35 cm.
    Specifikation
    • Back-to-wall floor installation
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Daily-Floor-mounted-WC-DN001
    • ProduktfamilieWC
    • ProduktgruppeDaily
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-07-30
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)430
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)530
    Relateret
    • Materiale primærtSanitetsporcelæn
    • Designet iItalien
    • Fremstillet iItalien
    • Nettovægt (kg)25
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Toilet
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC011289
    • ETIM-navnToilet closet
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beskrivelseWC pans
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-betegnelseToilets