T-edge sit-on basin B6O60

T-edge sit-on basin B6O60

4.0 ud af 5 stjerner4.0(6 anmeldelser)
Basin 60.41 h 16 cm. Sit-on installation.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.T-edge-basin-B6O60
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeT-edge
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2017-06-23
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)160
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)410
Relateret
  • Materiale primærtFireclay
  • Materiale sekundærtFireclay
  • Designet iItalien
  • Fremstillet iItalien
  • Nettovægt (kg)9
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - håndvaske
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015-beskrivelseCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-betegnelseSinks