Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
ceramica_peno/products/091f8100-47b3-43cd-bb2f-408374f9f8f5
Hjemmeside
Kategorier
Konstruktion
Dækplader, betonplader og gulve
Clay Block for floors 25
Tilgængelig i USA
CERAMICA PEÑO
Følg
Clay Block for floors 25
Clay infill block for one-way floor slabs. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
Download
Specifikation
Specifikation
Recommended use: One-way floor slabs with in-situ joists, with structural requirements, fire requirements and acoustic and thermal performance. Clay block for floors LNR. Mechanical strength: Clase R1. Dimensional tolerances : T1. Reaction to fire: A1. Moisture expansion <0,6 mm/m. Thermal conductivity: 0,67 W/mK. Durability: F0
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
BOVEDILLA25_INSITU
Produktfamilie
Bovedilla cerámica
Produktgruppe
Forjado vigueta construida IN SITU
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2019-10-24
Udgavenummer
1
Højde (mm)
250
Bredde (mm)
620
Dybde (mm)
240
Links
Links
Produkt-URL
http://ceramicapeno.es/producto/bovedilla-7025-in-situ/
Relateret
Relateret
Materiale primært
Keramik
Designet i
Spanien
Fremstillet i
Spanien
Nettovægt (kg)
14.5
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Konstruktion - Dækplader, betonplader og gulve
IFC-klassifikation
Dækplade
UNSPSC-navn
Ceramic blocks
UNSPSC-kode
30131504
Uniclass 2015-kode
Pr_15_93_30
Uniclass 2015-beskrivelse
Fill blocks
CSI UniFormat II-kode
B1010
CSI UniFormat II-titel
Floor Construction
Tilsvarende produkter
Europerfil
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
3.0
(
21
)
Download
Europerfil
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
4.1
(
13
)
Download
TimberTech
TimberTech® Harvest+ Collection® Decking
Download
Tile Tech Pavers
IPÊ Deck Tiles
4.7
(
12
)
Download
Generic Building Materials
Metal Deck
Download
TimberTech
TimberTech® Vintage Collection® Decking
Download