Vi bruger cookies til at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies.
;

GEMMA 2 BSH MXR B-IN CHROME KIT 1+2

Unique ref.: A6257
Producent.: Ceramica Dolomite
Produkt familie: Sanitary
Produkt gruppe: Bath-Shower Mixers
Publiceringsdato: 2018-12-07
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (11)
Gemma 2-Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia.

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia. Deviatore automatico. Attacchi di alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”, scarico alla vasca da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO.
Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.


Hoved materiale: Brass
Sekundær materiale:
Designet i:
Prouceret i:
Vægt netto (kg): 1.79

BIMobject kategori: Sanitet - Bad & Spas
IFC klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 Beskrivelse: Bath manual water supply sets
NBS Reference Kode: 35-06-07
NBS Reference Beskrivelse: Bath Water Supply Fittings
OmniClass-nummer: 23-31 11 00
OmniClass-betegnelse: Faucets
Dette produkt fås i:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Navn Værdi
Colour Steel
Depth 63 mm
Height 185 mm
Material Brass
Width 185 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Værdi
Colour Steel
Material Brass

BIMobject®