Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies her !

Godkende
;

ATLANTIS NEW BSN MXR RIM LVR/180 5L/MIN

Unique ref.: B0137
Producent.: Ceramica Dolomite
Produkt familie: Sanitary
Produkt gruppe: Basin Mixer
Publiceringsdato: 2018-12-05
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Dette produkt kan ikke længere downloades. Kontakt producenten for flere detaljer.
Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo per lavabo a leva lunga

Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo per lavabo a leva lunga con bocca di erogazione fissa. Aeratore a flusso lamellare M24x1 (antivandalo) con tubi flessibili SPX. La sporgenza della bocca di erogazione è di 108 mm, l’altezza di 49 mm.
Leva da 180 mm. È dotato del sistema di fissaggio Easy Fix, cartuccia sequenziale e limitatore della temperatura.
Senza asta di comando scarico e piletta.


Hoved materiale: Brass
Sekundær materiale:
Designet i:
Prouceret i:
Vægt netto (kg): 1.76

BIMobject kategori: Sanitet - håndvaske
IFC klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kode: L7212
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Washbasins
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 Beskrivelse: Washbasin manual water supply sets
NBS Reference Kode: 35-79-95
NBS Reference Beskrivelse: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
OmniClass-nummer: 23-31 11 00
OmniClass-betegnelse: Faucets
Dette produkt fås i:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Navn Værdi
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Værdi
Material Brass

BIMobject®