Vi bruger cookies til at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies.
;

BASE BSH MXR EXPSD CHROME & KIT

Unique ref.: B5120
Producent.: Ceramica Dolomite
Produkt familie: Sanitary
Produkt gruppe: Bath-Shower Mixers
Publiceringsdato: 2018-12-07
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (9)
Base-Miscelatore esterno per vasca/doccia

Miscelatore esterno per vasca/doccia dotato di bocca di erogazione fissa e deviatore. Raccordi ad S da 1/2”, regolabili per interasse da 150±23 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Corredato di doccetta ad 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso a muro e flessibile da 1500 mm.


Hoved materiale: Brass
Sekundær materiale:
Designet i:
Prouceret i:
Vægt netto (kg): 2.11

BIMobject kategori: Sanitet - Bad & Spas
IFC klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kode: L8212
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Fittings
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 Beskrivelse: Bath manual water supply sets
NBS Reference Kode: 35-06-07
NBS Reference Beskrivelse: Bath Water Supply Fittings
OmniClass-nummer: 23-31 11 00
OmniClass-betegnelse: Faucets
Dette produkt fås i:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Navn Værdi
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Værdi
Material Brass

BIMobject®