Vi bruger cookies til at levere vores tjenester

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies

;

ATLANTIS BASIN 67X60 I/WHITE 1TH

Unique ref.: J0403
Producent.: Ceramica Dolomite
Produkt familie: Sanitary
Produkt gruppe: Washbasin
Bredde (mm): 670
Højde (mm): 800
Dybde (mm): 590
Publiceringsdato: 2018-12-07
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (10)
Serie per disabili - Atlantis-Lavabo monoforo 670x600 mm.

Lavabo monoforo 670x600 mm. Fissaggio con mensole.


Hoved materiale: Ceramics
Sekundær materiale:
Designet i:
Prouceret i:
Vægt netto (kg): 18.59

BIMobject kategori: Sanitary - Washtops
IFC klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kode: L72331
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Sinks, troughs
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-79-42
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Integral Wash Basins And Vanity Tops
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_96_42
Uniclass 2015 Beskrivelse: Integral wash basins and vanity tops
NBS Reference Kode: 35-79-42
NBS Reference Beskrivelse: Integral Wash Basins And Vanity Tops
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 42 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Sinks
OmniClass-nummer: 23-31 13 00
OmniClass-betegnelse: Sinks
Dette produkt fås i:
Europe
  • Italy

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt