CEWOOD akustiske loftspaneler
CEWOOD akustiske loftspaneler
CEWOOD akustiske loftspaneler
CEWOOD akustiske loftspaneler
CEWOOD akustiske loftspaneler
CEWOOD akustiske loftspaneler
CEWOOD akustiske loftspaneler
CEWOOD akustiske loftspaneler
CEWOOD akustiske loftspaneler
CEWOOD akustiske loftspaneler
    CEWOOD

    CEWOOD akustiske loftspaneler

    CEWOOD akustikpaneler anvendes i vid udstrækning i indretning af offentlige bygninger og boliger, de er miljøvenlige og harmløse for helbredet. Panelerne er yderst velegnede til nedhængte loftskonstruktioner. På grund af deres naturlige sammensætning og fremragende egenskaber anvendes de i vid udstrækning i lokaler med øget akustisk belastning, hvor lydrefleksionstid og støjabsorption er af afgørende betydning. Panelerne ændrer ikke deres egenskaber i lokaler med øget luftfugtighed, de absorberer overskydende fugtighed og sikrer et behageligt mikroklima.

    Kom i kontakt med CEWOOD

    Specifikation
    • Træuldsbredde: 0,5, 1,0 og 1,5 mm

      Paneltykkelse: 15, 25, 35 og 50 mm

      Størrelse: 600x600, 1200x600, 2400x500, 595x595, 1195, 595 mm. Andre størrelser på forespørgsel.

      Vægt: 7-19,5 kg/m²

      Varmeledningsevne: λ = 0,066 W/m·K,

      Brandsikkerhedsklasse: B-s1-d0 eller A2-s1-d0

      Farver: Naturlig, hvid, sort, grå eller enhver anden farve fra RAL- eller NCS-diagrammer på forespørgsel.

      Lydabsorptionskoefficient: 0,3 - 1,0

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.AcousticPanels
    • TypeSamling (flere objekter)
    • Udgivelsesdato2023-03-16
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtTræ
    • Materiale sekundærtCement
    • Fremstillet iLetland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Lofter
    • IFC-klassifikationLoft
    • OmniClass-nummer23-15 19 23 11 13 15
    • OmniClass-betegnelseAcoustical Tile Ceilings

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien Sydamerika Oceanien Nordamerika Afrika