Deck-Mounted Remote Spout, 626-FCABCP

Deck-Mounted Remote Spout, 626-FCABCP

  • Faucet Series: 626
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: 1.5 GPM (5.7 L/min) laminar flow control insert in spout inlet
  • Mount: Deck
  • Product Category: Remote Spouts
Teknisk specifikation
  • Unik ref.626-fcabcp--remote-spout
  • ProduktfamilieRemote Spouts
  • Produktgruppe626 Series
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2024-12-26
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtPoleret krom
  • Designet iUSA
  • Fremstillet iUSA
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015-beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014-kode22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014-titelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-betegnelseFaucets

Tilgængelighed i region

Nordamerika
Anguilla
Antigua og Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Canada
Caribbean Netherlands
Caymanøerne
Costa Rica
Cuba
Curaçao
De britiske jomfruøer
Dominica
Dominikanske Republik
El Salvador
Grenada
Grønland
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Jomfruøerne
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts og Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre og Miquelon
Saint Vincent og Grenadinerne
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Sint Maarten
Trinidad og Tobago
Turks- og Caicosøerne
USA