Vi bruger cookies til at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies.
;

M2

Unique ref.: cle-met-2
Producent.: Clestra
Produkt familie: Internal partitions
Produkt gruppe: Relocatable partitions
Dybde (mm): 83
Publiceringsdato: 2016-06-01
Versions nummer: 2
Type: Samling (flere objekter)
Download (4)
Metropolines 2: a new multiple, functional and pragmatic partition system allows the designer to meet the needs of today, whilst incorporating the flexibility for future change. The choice of materials, layouts and finishes is enormous.
Visit us www.clestra.com


Hoved materiale: Steel
Sekundær materiale: Glass
Designet i: France
Prouceret i: France

BIMobject kategori: Vægge - Internal Walls
IFC klassifikation: Wall
UNSPSC navn: Panels or paneling
UNSPSC kode: 30161505
Uniclass 1.4 Kode: JK30
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Panel partitions
Uniclass 2.0 Kode: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Panel Partition Systems
NBS Reference Kode: 25-12-65
NBS Reference Beskrivelse: Panel Partition Systems
Dette produkt fås i:
Europe
  • France

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt