BP - Blower Pack for RS II
BP - Blower Pack for RS II
BP - Blower Pack for RS II
    Condair

    BP - Blower Pack for RS II

    Blower Pack for direct-room humidification. The blower pack can easily be attached and installed on the humidifier itself or with a distance to the humidifier.

    The Blower Pack is available in two housing sizes and can be used in combination with the Condair RS II steam humidifier.

    Specifikation
    • Condair BP II:

      • Voltage: 230 V50 Hz
      • Max. steam capacity: 40 kg/h
      • Usage: For Condair RS II steam humidifiers
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.condair-bp2
    • ProduktfamilieAir Humidifier
    • ProduktgruppeSteam Humidifier
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2025-07-09
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)258
    • Bredde (mm)562
    • Dybde (mm)400
    Relateret
    • Materiale primærtPulverbelagt stål
    • Materiale sekundærtPlast
    • Designet iCanada
    • Fremstillet iCanada
    • Nettovægt (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriHVAC - Other
    • IFC-klassifikationBefugtningsanlæg
    • ETIM-kodeEC011628
    • ETIM-navnHumidifier (steam)
    • Uniclass 2015-kodePr_65_67_39_84
    • Uniclass 2015-beskrivelseSteam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014-kode23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelHumidifiers
    • OmniClass-nummer23-33 27 15
    • OmniClass-betegnelseAir Humidifiers

    Tilgængelighed i region

    Asien Afrika Sydamerika Europa Oceanien
    Forenede Arabiske Emirater
    Angola
    Argentina
    Belgien
    Australien
    Indien
    Botswana
    Chile
    Bulgarien
    New Zealand
    Indonesien
    Egypten
    Uruguay
    Danmark
    Israel
    Mozambique
    Estland
    Jordan
    Namibia
    Finland
    Kina
    Sydafrika
    Frankrig
    Malaysia
    Tunesien
    Grækenland
    Pakistan
    Zimbabwe
    Holland
    Saudiarabien
    Irland
    Singapore
    Island
    Sydkorea
    Italien
    Syrien
    Kroatien
    Thailand
    Letland
    Tyrkiet
    Litauen
    Norge
    Østrig
    Polen
    Portugal
    Rumænien
    Schweiz
    Serbien
    Slovakiet
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjekkiet
    Tyskland
    Ukraine
    Ungarn