Contura 520 Fireplace
Contura 520 Fireplace
    Contura

    Contura 520 Fireplace

    4.5 ud af 5 stjerner4.5(8 anmeldelser)
    The Contura 520 Style stove with cast iron door gives maximum heating output from minimal area. 100 kg heat retaining Powerstone top and convection damper give excellent heat retention and heat distribution.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.C520
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-08-11
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1100
    • Bredde (mm)570
    • Dybde (mm)477
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Materiale sekundærtCast iron
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    • Nettovægt (kg)205
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriHVAC - Pejse
    • IFC-klassifikationObjekt
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-betegnelseFireplaces