Piso PORCELANATO® -Nordik Hielo CD
Corona

Piso PORCELANATO® -Nordik Hielo CD

Diseño tipo listón de madera, con variación de tonalidades entre claros y oscuros que le aportan mayor realismo y naturalidad al producto, además los pisos PORCELANATO® son ultra-resistentes a golpes, manchas, rayado y humedad, producto no rectificado. Recomendación para instalación: desplazado al 25%, formato 24x120, ideal para uso Comercial General

Teknisk specifikation
  • Unik ref.123032221
  • TypeByggematerialer
  • Udgivelsesdato2021-05-06
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)25
  • Bredde (mm)6
  • Dybde (mm)121
Relateret
  • Materiale primærtKeramik
  • Designet iColombia
  • Fremstillet iColombia
  • Nettovægt (kg)22.36
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Other

Tilgængelighed i region

Nordamerika Sydamerika