FANCY Washbasin without trap
FANCY Washbasin without trap
    Cosmic

    FANCY Washbasin without trap

    Washbasin without trap (60x45x15 cm)
    Specifikation
    • There are two washbasin options: 01 - Glossy 02 - Matte
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.747xx1004
    • ProduktfamilieFANCY
    • ProduktgruppeWASHBASINS
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-09-17
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)150
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)450
    Relateret
    • Materiale primærtFast overflade
    • Designet iSpanien
    • Fremstillet iSpanien
    • Nettovægt (kg)12.15
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - håndvaske
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015-kodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015-beskrivelseBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014-kode13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelBathroom Unit Modules
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-betegnelseBathroom Units
    • CSI UniFormat II-kodeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText