FRYO 9Pi-12Pi
Cosmogas

FRYO 9Pi-12Pi

Reversible monobloc air/water inverter heat pump for heating, air conditioning and hot water production

Specifikation
  • Fryo 9Pi. Minimum heat output: 3.11 kW (A7/W35-30); Maximum heat output: 9.21 kW (A7/W35-30); Cooling capacity max: 9,48 kW (A35/W18-23); COP: 4.48 (A7/W35-30); EER: 4.31 (A35/W18-23) Fryo 12Pi. Minimum heat output: 3.95 kW (A7/W35-30); Maximum heat output: 11.67 kW (A7/W35-30); Cooling capacity max: 9,84 kW (A35/W18-23); COP: 4.35 (A7/W35-30); EER: 3.92 (A35/W18-23)
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Fryo9Pi-12Pi
  • ProduktfamilieHeat pump for home applications
  • ProduktgruppeHigh efficiency Heat pump
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-04-07
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)882
  • Bredde (mm)1165
  • Dybde (mm)371
Relateret
  • Materiale primærtMetal
  • Materiale sekundærtPlast
  • Designet iItalien
  • Fremstillet iItalien
  • Nettovægt (kg)78
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriHVAC - Varmepumper

Tilgængelighed i region

Europa