Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
cylinda/products/93ae3e57-dd29-4aa2-b12c-01020d0b96e8
Hjemmeside
Kategorier
Køkken
Appliances
Cylinda microwave IM 65
Tilgængelig i USA
Cylinda
Følg
Cylinda microwave IM 65
IM 65 is a built-in microwave with 900 W power and 1200w when set to grill function. 25 liters internal volume, quick start function and defrosting programs.
Download
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
9003350
Produktfamilie
Kitchen
Produktgruppe
Microwave
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2014-01-02
Udgavenummer
1
Højde (mm)
375
Bredde (mm)
595
Dybde (mm)
370
Links
Links
Produkt-URL
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3381
Monteringsvejledning
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Ugn%20Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2065%20RF.pdf
Produktcertificering
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3381
Teknisk beskrivelse
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3381
Relateret
Relateret
Materiale primært
Rustfrit stål
Materiale sekundært
Glas
Designet i
Sverige
Fremstillet i
Sverige
Nettovægt (kg)
16
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Køkken - Appliances
IFC-klassifikation
Møbelelement
UNSPSC-navn
Furniture and Furnishings
UNSPSC-kode
56
Tilsvarende produkter
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Download
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Download
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Download
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Download
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Download
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Download