Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
cylinda/products/e695034f-5376-4f12-9b92-239023627c00
Hjemmeside
Kategorier
Køkken
Appliances
Cylinda microwave IM 80L
Tilgængelig i USA
Cylinda
Følg
Cylinda microwave IM 80L
IM 80L include different programs both auto program, include different programs that suits heating of for example pizza and chicken, it also contains a defrosting program and the Quick Start button.
Download
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
9003371
Produktfamilie
Kitchen
Produktgruppe
Microwave
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2014-01-02
Udgavenummer
1
Højde (mm)
385
Bredde (mm)
595
Dybde (mm)
468
Links
Links
Produkt-URL
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3769
Monteringsvejledning
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2080%20L%20RF.pdf
Produktcertificering
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3769
Teknisk beskrivelse
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3769
Relateret
Relateret
Materiale primært
Rustfrit stål
Materiale sekundært
Glas
Designet i
Sverige
Fremstillet i
Sverige
Nettovægt (kg)
33
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Køkken - Appliances
IFC-klassifikation
Møbelelement
UNSPSC-navn
Furniture and Furnishings
UNSPSC-kode
56
Tilsvarende produkter
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Download
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Download
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Download
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Download
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Download
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Download