Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
cylinda/products/f32a381f-6be1-481e-9f95-af4d99a32b1c
Hjemmeside
Kategorier
Køkken
Appliances
Cylinda microwave IM 80L 9003373
Tilgængelig i USA
Cylinda
Følg
Cylinda microwave IM 80L 9003373
IM 80L include different programs both auto program, include different programs that suits heating of for example pizza and chicken, it also contains a defrosting program and the Quick Start button.
Download
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
9003373
Produktfamilie
Kitchen
Produktgruppe
Microwave
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2014-01-02
Udgavenummer
1
Højde (mm)
385
Bredde (mm)
595
Dybde (mm)
468
Links
Links
Produkt-URL
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3770
Monteringsvejledning
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2080%20L%20RF.pdf
Produktcertificering
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3770
Teknisk beskrivelse
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3770
Relateret
Relateret
Materiale primært
Rustfrit stål
Materiale sekundært
Rustfrit stål
Designet i
Sverige
Fremstillet i
Sverige
Nettovægt (kg)
33
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Køkken - Appliances
IFC-klassifikation
Møbelelement
UNSPSC-navn
Furniture and Furnishings
UNSPSC-kode
56
Tilsvarende produkter
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Download
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Download
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Download
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Download
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Download
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Download