Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
cylinda/products/35e20261-5db1-47b2-8acb-74447d2fb62c
Hjemmeside
Kategorier
Køkken
Appliances
Cylinda fridge K 8185 RF
Tilgængelig i USA
Cylinda
Følg
Cylinda fridge K 8185 RF
A refrigerator with convenient adjustable interior, large boxes and glass shelves and a fan for more even cooling.
Download
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
9101513
Produktfamilie
Kitchen
Produktgruppe
Fridge
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2014-01-02
Udgavenummer
1
Højde (mm)
1850
Bredde (mm)
595
Dybde (mm)
600
Links
Links
Produkt-URL
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7525
Monteringsvejledning
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Kylsk%C3%A5p/K%208185%20RF%20A_plus.pdf
Produktcertificering
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7525
Teknisk beskrivelse
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=7525
Relateret
Relateret
Materiale primært
Rustfrit stål
Materiale sekundært
Rustfrit stål
Designet i
Sverige
Fremstillet i
Sverige
Nettovægt (kg)
75
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Køkken - Appliances
IFC-klassifikation
Møbelelement
UNSPSC-navn
Furniture and Furnishings
UNSPSC-kode
56
Tilsvarende produkter
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Download
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Download
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Download
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Download
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Download
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Download