Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2
Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2

    Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2

    Reversible floor hatch with aluminium trim and a steel base plate, designed for concrete slabs.

    By reversing the cover and repositioning the handle, the hatch can be used with either resin tile or mortar finishes.

    Available in standard, lockable, and simple-lock versions.

    The anchor brackets can be installed at any position on the outer frame for flexible installation.

    Suitable for pedestrian use.

    Specifikation
    • ■4HA2

      Type: Standard / Reversible

       

      ■K4HA2

      Type: Lockable / Reversible

       

      ■4HA2L

      Type: Simple Lock / Reversible

      Frame & Trim Material: Aluminium

      Applicable Finish: Resin Tile / Mortar

      Finish Depth (Resin Tile): 3 mm

      Filling Depth (Mortar): 12 mm

      Application: Pedestrian Use

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.floor-hatch-reversible-4ha2
    • ProduktfamilieFloor Hatch
    • ProduktgruppeReversible Type
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-10-14
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtStål
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Adgangsdøre og paneler
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App til Revit

    Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

    Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

    • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
    • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
    • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit