IKUS-B L
IKUS-B L
IKUS-B L
    Daisalux

    IKUS-B L

    Signalling and evacuation luminaires. Pennant-mounting made up of a metal bracket that secures the aluminium profile and the signalling plate 320x160 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    Specifikation
    • Characteristics: Format: Ikus-B Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.IKUS-B_L
    • ProduktfamilieIkus
    • ProduktgruppeLuminaires and specials
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2017-04-21
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)240
    • Bredde (mm)320
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtElektronik og optiske komponenter
    • Designet iSpanien
    • Fremstillet iSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBelysning - Førstehjælp og sikkerhed
    • IFC-klassifikationBelysningsarmatur
    • UNSPSC-navnEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-kode391117