Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies her !

Godkende
;

MIDO PYYKKIKAAPPI 172,8X35X60 CM MOCCA/MATTAVALKOINEN1 OVI

Unique ref.: KDP02221F
Producent.: Dansani-FI
Produkt familie: Bathroom furnishing
Produkt gruppe: MIDO
Bredde (mm): 350
Højde (mm): 1728
Dybde (mm): 600
Publiceringsdato: 2014-02-11
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (3)
Designia ja huolellista viimeistelyä kylpyhuonekalusteissa. Tanskalainen Dansani on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonekalusteiden valmistajista.


Hoved materiale: MDF board
Sekundær materiale: Melamine
Designet i: Denmark
Prouceret i: Denmark

BIMobject kategori: Sanitet - Opbevaring
IFC klassifikation: Furniture
UNSPSC navn: Furniture and Furnishings
UNSPSC kode: 56
Uniclass 1.4 Kode: L8241
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Bathroom Cabinets
NBS Reference Kode: 35-75-08
NBS Reference Beskrivelse: Bathroom Cabinets

BIMobject®