Vi bruger cookies til at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies.
;

Abelia 4-glass semicircular shower cabin 80 cm

Unique ref.: kta_052p
Producent.: Deante
Produkt familie: Sanitary
Produkt gruppe: Accessories
Bredde (mm): 800
Højde (mm): 2000
Dybde (mm): 800
Publiceringsdato: 2019-01-17
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (10)
  • 6mm safe tempered glass
  • aluminium slab to conceal the fixtures
  • can be installed without a tray
  • special aluminum treshold profile

  • Side dimension: 800 mm
  • Height: 2000 mm
  • Arc radius: 550 mm
  • Shape: semicircular


Hoved materiale: Glass
Sekundær materiale: Chrome
Designet i: Poland
Prouceret i: Poland

BIMobject kategori: Sanitet - Bruser skærme
IFC klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Kode: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Beskrivelse: Showers
OmniClass-nummer: 23-31 17 00
OmniClass-betegnelse: Showers
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
Sanitary - Shower screens

Navn Værdi
Depth 800
Height 2000
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome
Width 800

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Værdi
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome

BIMobject®