Unique ref.: | nac_01lt |
---|---|
Producent.: | Deante |
Produkt familie: | Sanitary |
Produkt gruppe: | Accessories |
Bredde (mm): | 427 |
Højde (mm): | 1450 |
Publiceringsdato: | 2018-11-13 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt url: | https://deante.pl/en/Alpinia-shower-column-with-thermostatic-mixer-NAC_01L... |
---|---|
Installation instruktioner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://deante.pl/file/2017-12/NAC-01LT_48588_rys.pdf |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kode: | 5908212068915 |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/deante/product/nac_01lt
Hoved materiale: | Steel |
---|---|
Sekundær materiale: | PVC |
Designet i: | Poland |
Prouceret i: | Poland |
BIMobject kategori: | Sanitet - Byger |
---|---|
IFC klassifikation: | Sanitary Terminal |
Uniclass 2015 Kode: | SL_35_80_80 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Showers |
OmniClass-nummer: | 23-31 17 00 |
OmniClass-betegnelse: | Showers |
Navn | Værdi |
---|---|
Colour | chrome |
Depth | 255 mm |
Finish | chrome |
Height | 1450 mm |
Material | chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose |
Width | 428 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Værdi |
---|---|
Colour | chrome |
Finish | chrome |
Material | chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose |
BIMobject®