Unique ref.: | ncc_b51k |
---|---|
Producent.: | Deante |
Produkt familie: | Sanitary |
Produkt gruppe: | Accessories |
Bredde (mm): | 90 |
Højde (mm): | 900 |
Publiceringsdato: | 2018-11-13 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt url: | https://deante.pl/en/Karbo-shower-set-NCC-B51K |
---|---|
Installation instruktioner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://deante.pl/file/2018-04/NCC-B51K_13687_rys.pdf |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kode: | 5908212066836 |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/deante/product/ncc_b51k
Hoved materiale: | Other |
---|---|
Sekundær materiale: | |
Designet i: | Poland |
Prouceret i: | Poland |
BIMobject kategori: | Sanitet - Byger |
---|---|
IFC klassifikation: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 Kode: | L7214 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Showers |
Uniclass 2015 Kode: | SL_35_80_80 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Showers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 21 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Shower and Dressing Compartments |
OmniClass-nummer: | 23-31 17 00 |
OmniClass-betegnelse: | Showers |
Navn | Værdi |
---|---|
Colour | black |
Height | 870 mm |
Material | steel ; carbon |
Mounting | wall-mounted |
Width | 114 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Værdi |
---|---|
Colour | black |
Material | steel ; carbon |
BIMobject®