Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies her !

Godkende
;

Floks shower set

Unique ref.: ngf_051k
Producent.: Deante
Produkt familie: Sanitary
Produkt gruppe: Accessories
Bredde (mm): 56
Højde (mm): 655
Publiceringsdato: 2019-01-17
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (10)
  • 1500 mm double locked steel shower hose
  • 3-function hand shower with a diameter of 100 mm
  • metal sliding bar

  • Width: 56 mm
  • Sliding bar length: 655 mm


Hoved materiale: Steel
Sekundær materiale: Chrome
Designet i: Poland
Prouceret i: Poland

BIMobject kategori: Sanitet - Byger
IFC klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Kode: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Beskrivelse: Showers
OmniClass-nummer: 23-31 17 00
OmniClass-betegnelse: Showers
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
Sanitary - Showers

Navn Værdi
Colour chrome
Depth 56 mm
Height 655 mm
Material steel
Mounting wall-mounted
Width 115 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Værdi
Colour chrome
Material steel

BIMobject®