SOUL Steel sink, 1-bowl with drainer
Deante

SOUL Steel sink, 1-bowl with drainer

  • Length 580 mm
  • Width 500 mm
  • Bowl depth 170 mm
  • For cabinet 450 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm

  • type of steel
    • 011A - satyna
    • 311A - dekor
Specifikation
    • Length 580 mm
    • Width 500 mm
    • Bowl depth 170 mm
    • For cabinet 450 mm
    • Outflow 3,5"
    • Sink model 1 bowl 
    • Thickness of steel 600 µm
Teknisk specifikation
  • Unik ref.zeo_011a_311a
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2018-11-13
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)170
  • Bredde (mm)580
  • Dybde (mm)500
Relateret
  • Materiale primærtRustfrit stål
  • Designet iPolen
  • Fremstillet iPolen
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriKøkken - Vaske
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • UNSPSC-navnSinks
  • UNSPSC-kode30181504
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015-beskrivelseKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-betegnelseSinks
  • CSI UniFormat II-kodeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures